Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-140-H-1-1 |
A-140-H-1-1-TAK60 |
A-140-H-2-1 |
A-140-H-2-1-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.43 € 17.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0200 | 152 | 60 | 100.5 | Bis zu 8,5 | 03295 | |
39.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | TAK60 | 152 | 60 | 100.5 | Bis zu 8,5 | 04037 | ||
32.56 € | 1 | 15 Arbeitstage | 0200 | 120 | 48 | 75.3 | Bis zu 5,5 | 03299 | ||
32.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | TAK60 | 120 | 48 | 75.3 | Bis zu 5,5 | 04038 |
Loading...
Anwendung | Freiluftschrank, Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften