Drehriegel / mit Schloss / A-363

Drehriegel / mit Schloss / A-363
[Features]
· Low cost extended bolt lock.
· Since they are front faced, installation and maintenance are easy.
· Waterproof for right/left

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-363-2A-L
A-363-2A-R
A-363-2B-L
A-363-2B-R
A-363-2NA-L
A-363-2NA-R
A-363-2NB-L
A-363-2NB-R
A-363-RC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Farbe Eigenbetätigung Spezifikation1 Spezifikation2 Kompatible Plattendicke
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

142.20 €

1 10 Arbeitstage GrundkorpusAluminium-LegierungEinbrennbeschichtungGrauFür linke ÖffnungDoppelseitiger GriffMit Schlüsselloch32~521708015703384

142.20 €

1 10 Arbeitstage GrundkorpusAluminium-LegierungEinbrennbeschichtungGrauRechte Öffnung verwendetDoppelseitiger GriffMit Schlüsselloch32~521708015703327

132.08 €

1 10 Arbeitstage GrundkorpusAluminium-LegierungEinbrennbeschichtungGrauFür linke ÖffnungGriff einseitigMit Schlüsselloch32~5217080113.503386

132.08 €

1 10 Arbeitstage GrundkorpusAluminium-LegierungEinbrennbeschichtungGrauRechte Öffnung verwendetGriff einseitigMit Schlüsselloch32~5217080113.503385

132.08 €

1 10 Arbeitstage GrundkorpusAluminium-LegierungEinbrennbeschichtungGrauFür linke ÖffnungDoppelseitiger GriffKein Schlüsselloch32~521708015703407

132.08 €

1 10 Arbeitstage GrundkorpusAluminium-LegierungEinbrennbeschichtungGrauRechte Öffnung verwendetDoppelseitiger GriffKein Schlüsselloch32~521708015703408

121.97 €

1 10 Arbeitstage GrundkorpusAluminium-LegierungEinbrennbeschichtungGrauFür linke ÖffnungGriff einseitigKein Schlüsselloch32~5217080113.503409

121.97 €

1 10 Arbeitstage GrundkorpusAluminium-LegierungEinbrennbeschichtungGrauRechte Öffnung verwendetGriff einseitigKein Schlüsselloch32~5217080113.503410

54.37 €

1 10 Arbeitstage GummikappeEPDM-Schwarz-------04255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Starke Abdichtung von Ausrüstungen, wie Unterkunft und Kabine

Technischer Support