Schließblech für Griff, FA-727

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-727S-1
FA-727S-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

18.16 €

1 6 Arbeitstage 4660043

13.38 €

1 6 Arbeitstage 25.560149

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für die kleine Tür von kleinen vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Küchenausrüstung, medizinischen Geräten Ausführung Schließblech(FA-727・8・9 verwenden) Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Gesamtlänge(mm) 40 Gesamtbreite(mm) 53

Technischer Support