Verriegelungsverschluss für kleine Kisten C-839

Verriegelungsverschluss für kleine Kisten C-839
  • Mengenrabatt
[Features]
· Flat type with few protrusions from the door surface.
· Left and right combination
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-839

Teilenummer
C-839
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kleine Verteilertafel, Bedienfeld Ausführung Grundkorpus Werkstoff rostfreier Stahl (EN 1.4301 äquiv.)/ Zink-Legierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Chrombeschichtung (MZCr) Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Kompatible Plattendicke(mm) 0.8–2.3
Außendurchmesser(φ) 50 Produktcode 23561

Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsverschluss für kleine Kisten C-839, die Teilenummer ist C-839.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-839.

Technischer Support