Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-310-5 |
A-310-5H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anwendung | Ausführung | Eigenbetätigung | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Zubehör | Passende Knöpfe | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Kleines Bedienfeld, kleiner Schrank | Schloss, Hauptkörper | Ausführung Links-/Rechtskombination | - | - | - | Bis zu 3 | 20 | Große Mutter, Verschluss | A-310-5H | 01959 | ||
2.94 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | A-310-5 | Griff, Schlüssel | - | 60.7 | 12 | 23.3 | - | - | - | - | 01960 |
Loading...
Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) | Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Ausführung
Eigenbetätigung
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Außendurchmesser(mm)
Zubehör
Passende Knöpfe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften