Schiebe-Modell Flachgriff A-242-A

Schiebe-Modell Flachgriff A-242-A
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Slide mechanism is used in the rotation drive part of the stopper, preventing accidents (galling phenomenon) at high load of the stopper.
· A-160· A-240, etc. flat handle and panel drilling dimensions are compatible.
· Left and right hand use (you can exchange left and right by turning the stopper over)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-242-A-2-1
A-242-A-3-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Produktcode

21.32 €

10.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12303076

24.68 €

1 6 Arbeitstage 9003078

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zink-Legierung Oberflächenbehandlung Einbrennbeschichtung Farbe Perlgrau
Anzahl der Schlüssel 0200 Zubehör Riegel Gesamtbreite(mm) 28
Volle Höhe(mm) 18.5

Technischer Support