Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AP-33-4-BLACK |
AP-33-6-BLACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Volle Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 80 | 44 | 00120 | |
4.82 € | 1 | 10 Arbeitstage | 57 | 39 | 00127 |
Loading...
Anwendung | Kleine Tür | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | ABS Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Gesamtbreite(mm) | 33 |
Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 1,5 | Zubehör | Große Mutter, Stellschraube | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Volle Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften