Großer luftdichter Griff FA-625

Großer luftdichter Griff FA-625
[Features]
· It has a newly designed large-sized sealing handle.
· Strong sealing can be achieved.
· The key can be inserted and removed when locking and unlocking.
· Employs a sliding cap.
· Cap operation is smooth

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-625-2-A
FA-625-3-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Krallenlänge
(mm)
Produktcode

99.98 €

1 10 Arbeitstage 16090604060400

81.15 €

1 6 Arbeitstage 13454543560404

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Küchenausrüstung, Medizinische Geräte, Umweltausrüstung, Kühl-/Heizgeräte Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Anzahl der Schlüssel 0200 Zubehör Zwei Schlüssel, Aufnahmesitz

Technischer Support