Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-167-2
Anwendung | Kleine Rüttlerausrüstung | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Spezifikation1 | Hub: 5-12 mm |
Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 4,5 (bei Verwendung einer Kappe) | Außendurchmesser(mm) | 30 | Zubehör | Kappe, Polypropylen (PP) |
Passende Knöpfe | A-167-H | Produktcode | 00368 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmgriff A-167, die Teilenummer ist A-167-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-167-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften