Klemmgriff A-169

Klemmgriff A-169
[Merkmale] Griff einführen und im Uhrzeigersinn drehen, um die Tür zu schließen. -Beidhändiger Typ, "Anwendung" Vibrationsausrüstung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-169-1
A-169-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatible Plattendicke
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Produktcode

47.12 €

1 10 Arbeitstage Befestigungsmutter: max. 19/Schweißen: max. 3,23600369

36.99 €

1 10 Arbeitstage Befestigungsmutter: max. 5,8/Schweißen: max. 2,62800370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Rüttlerausrüstung Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Kohlenstoffstahl Werkstoff für mechanische Struktur (EN 1.1149 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Zink chromatiert (MFZn-C) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Zubehör Spezieller Verschluss
Passende Knöpfe A-169-H

Technischer Support