Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-702S-4
Anwendung | Begehbare Kühl-/Tiefkühlgeräte | Ausführung | Schließblech mit Evakuierungssystem für FA-602 | Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Gesamtlänge(mm) | 60 | Gesamtbreite(mm) | 86 |
Volle Höhe(mm) | 100 | Produktcode | 60014 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schließblech mit Notaustrittsvorrichtung, FA-702S-4, die Teilenummer ist FA-702S-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-702S-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften