Verriegelungsgriff mit versiegelter Schraube A-146-3

Verriegelungsgriff mit versiegelter Schraube A-146-3
[Merkmale] Hergestellt aus Zinklegierung. - Kann versiegelt werden. - Beidhändiger Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-146-3

Teilenummer
A-146-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.88 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Chrom satiniert (MZCr) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 1
Außendurchmesser(mm) 30 Passende Knöpfe A-121-H Produktcode 00912
Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsgriff mit versiegelter Schraube A-146-3, die Teilenummer ist A-146-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-146-3.

Technischer Support