Flacher Schwenkhebel A-475

Flacher Schwenkhebel A-475
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The handle and stopper are directly connected and can be forcibly rotated, and there is no malfunction due to distortion of the housing.
· Stainless steel flush handle is compatible with A-1260 for installation.
· Left and right hand dual use (exchange the left and right by turning the stopper over).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-475-A-1-1
A-475-A-2-1
A-475-A-3-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kompatible Plattendicke
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Produktcode

24.21 €

14.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.6~2.01423201928

28.29 €

1 6 Arbeitstage 0,6-1,61173001929

20.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0,6-1,6842801930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung (ZDC) Oberflächenbehandlung Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr) Anzahl der Schlüssel 0200
Zubehör Zwei Schlüssel, Schraubenset, Spezialriegel Volle Höhe(mm) 25.6

Technischer Support