Flacher Hebegriff A-214

Flacher Hebegriff A-214
[Features]
· Seal the door by pushing down on the handle.
· When pulling up the handle, the clasp retracts about 3 mm, and it can be opened and closed using the handle.
· Left and right dual use type.
· Improved waterproofing (used for packing inside and outside)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-214-1-TAK60

Teilenummer
A-214-1-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

62.32 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld, große dichtschließende Tür Ausführung Griffkörper Werkstoff Zink-Legierung
Oberflächenbehandlung Verchromung Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Anzahl der Schlüssel TAK60
Kompatible Plattendicke(mm) bis zu 3 Zubehör Spezieller Verschluss, Montageplatte, Schraubensatz, 2Schlüssel Gesamtlänge(mm) 83
Gesamtbreite(mm) 40 Volle Höhe(mm) 60.5 Produktcode 04273

Sie befinden sich auf der Seite für Flacher Hebegriff A-214, die Teilenummer ist A-214-1-TAK60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-214-1-TAK60.

Technischer Support