Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-312-1 |
A-312-1-H |
A-312-2 |
A-312-2-H |
A-312-3 |
A-312-3-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe | Eigenbetätigung | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Zubehör | Passende Knöpfe | Produktcode | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Freiluftschrank, Schalttafel | Grundkorpus | Zinklegierung (ZDC) | Acrylharzlack (Silber-Metallic) | Silber-Metallic | Ausführung Links-/Rechtskombination | - | - | - | Bis zu 7,5 | 62 | Große Mutter, Stellschraube | A-312-1-H | 00595 | Der Verschluss ist separat erhältlich | ||
7.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | A-312-1, A-312-CY-1, A-1312-1(HL-60) | Griff, Schlüssel | Aluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC)) | Satiniert vernickelt | - | - | 125 | 34 | 43 | - | - | - | - | 00597 | - | ||
21.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | Freiluftschrank, Schalttafel | Grundkorpus | Zinklegierung (ZDC) | Acrylharzlack (Silber-Metallic) | Silber-Metallic | Ausführung Links-/Rechtskombination | - | - | - | Bis zu 6 | 44 | Große Mutter, Stellschraube | A-312-2-H | 00598 | Der Verschluss ist separat erhältlich | ||
7.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | A-312-2, A-312-CY-2, A-1312-2(HL-40) | Griff, Schlüssel | Aluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC)) | Satiniert vernickelt | - | - | 110 | 26 | 37.5 | - | - | - | - | 00600 | - | ||
18.16 € | 1 | 16 Arbeitstage | Freiluftschrank, Schalttafel | Grundkorpus | Zinklegierung (ZDC) | Acrylharzlack (Silber-Metallic) | Silber-Metallic | Ausführung Links-/Rechtskombination | - | - | - | Bis zu 2,8 | 34 | Große Mutter, Stellschraube | A-312-3-H | 00601 | Der Verschluss ist separat erhältlich | ||
5.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | A-312-3, A-312-CY-3, A-1312-3(HL-30) | Griff, Schlüssel | Zinklegierung (ZDC) | Chrom satiniert | - | - | 95 | 20 | 28 | - | - | - | - | 00605 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Ausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Farbe
Eigenbetätigung
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Außendurchmesser(mm)
Zubehör
Passende Knöpfe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften