Wasserdichter Verriegelungsgriff, Griff für A-172

Wasserdichter Verriegelungsgriff, Griff für A-172
[Merkmale] Wasserfester Schlossgriff. [Werkstoff] Kaltgewalztes Stahlblech (EN 1.0330 Equiv.), mit ABS-Harzabdeckung. [Oberflächenbehandlung] Verchromung (MFCr)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-172-H

Teilenummer
A-172-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.62 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung A-172-1/3, A-1172-2/3, A-372-F-1, A-1372-F-1 Ausführung Griff, Schlüssel Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MFCr) Gesamtlänge(mm) 165 Gesamtbreite(mm) 42
Volle Höhe(mm) 65 Produktcode 00376 Hinweis Mit ABS-Kunststoffabdeckung.

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Verriegelungsgriff, Griff für A-172, die Teilenummer ist A-172-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-172-H.

Technischer Support