Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-249
Anwendung | Schalter, Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Hauptkorpus: Zinklegierung (ZDC)/Kappe: ABS Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Hauptkorpus: Satellit, verchromt (MZCr)/Kappe: Gecrimpte Oberflächenbearbeitung | Eigenbetätigung | Verwendete Öffnung rechts | Gesamtlänge(mm) | 42.5 |
Gesamtbreite(mm) | 36 | Volle Höhe(mm) | 38 | Passende Knöpfe | 0061-H, 0062-H |
Produktcode | 02031 | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Verriegelungsgriff A-249, die Teilenummer ist A-249.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-249.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften