Wasserdichter Verriegelungsgriff A-316

Wasserdichter Verriegelungsgriff A-316
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Surface finish is thermosetting acrylic resin baked finish with excellent weather resistance.
· Improved pin tumbler system lock handle.
· Waterproof type (using O ring / packing).
· Two-key way and three-point clutch are incorporated, so unlocking with a nail or screwdriver is difficult.
· Left and right dual use (the standard product is set for right hand opening. Please specify when using for left hand opening)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-316-2
A-316-2-H
A-316-3
A-316-3-H
A-316-4
A-316-4-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Ausführung Oberflächenbehandlung Farbe Eigenbetätigung Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Kompatible Plattendicke
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Zubehör Passende Knöpfe Produktcode Hinweis

26.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Großer Freiluftschrank, BedienfeldGrundkorpusAlkydharz-EinbrennbeschichtungSilber-MetallicAusführung Links-/Rechtskombination---Bis zu 6,664Große Mutter, StellschraubeA-316-2-H00612Der Verschluss ist separat erhältlich

12.65 €

1 6 Arbeitstage -A-1316-2, A-316-2, A-316-CY-2Griff, SchlüsselChrom satiniert (MZCr)--1403458----00613-

20.80 €

10.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Großer Freiluftschrank, BedienfeldGrundkorpusAlkydharz-EinbrennbeschichtungSilber-MetallicAusführung Links-/Rechtskombination---Bis zu 6,652Große Mutter, StellschraubeA-316-3-H00614Der Verschluss ist separat erhältlich

9.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -A-1316-3, A-316-3, A-316-CY-3Griff, SchlüsselChrom satiniert (MZCr)--1342658----00615-

16.71 €

1 10 Arbeitstage 10Großer Freiluftschrank, BedienfeldGrundkorpusAlkydharz-EinbrennbeschichtungSilber-MetallicAusführung Links-/Rechtskombination---Bis zu 430Große Mutter, StellschraubeA-316-4-H00905Der Verschluss ist separat erhältlich

5.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10A-1316-4, A-316-4, A-316-CY-4Griff, SchlüsselChrom satiniert (MZCr)--8016.526----00906-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Zinklegierung (ZDC)

Technischer Support