Wasserdichter Verriegelungsgriff A-60

Wasserdichter Verriegelungsgriff A-60
[Features]
· Can be removed or inserted only when locking (A-60-A/C).
· Can be removed or inserted both when locking and unlocking (A-60-B/D) Built-in clutch mechanism makes the stopper plate fixed when locking.
· Waterproof standard IP x 3 equivalent (A-60-A/B).
· Waterproof standard IP x 5 equivalent (A-60-C/D).
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-60-A
A-60-B
A-60-C
A-60-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation1 Spezifikation2 Produktcode

14.10 €

1 6 Arbeitstage Einführung nur während VerriegelungWasserdicht gemäß IPx3 oder gleichwertig01951

14.10 €

30 10 Arbeitstage Einführen und Ausführen nur bei Verschließen und EntriegelnWasserdicht gemäß IPx3 oder gleichwertig01952

14.10 €

1 6 Arbeitstage Einführung nur während VerriegelungWasserdicht gemäß IPx5 oder gleichwertig04355

14.46 €

1 10 Arbeitstage Einführen und Ausführen nur bei Verschließen und EntriegelnWasserdicht gemäß IPx5 oder gleichwertig04370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Tür für Rüttlerausrüstung, kleines Bedienfeld Ausführung Schloss, Hauptkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Außendurchmesser(mm) 37
Zubehör Große Mutter, Stellschraube Passende Knöpfe 0061-H, 0062-H Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Technischer Support