Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-94-NA |
A-94-NB |
A-94-NB-TAK60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikation1 | Anzahl der Schlüssel | Zubehör | Passende Knöpfe | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Grifftyp | Ohne Schlüssel | Spezieller Verschluss, große Mutter | 0061-H, 0062-H | 03207 | ||
19.61 € | 1 | 13 Arbeitstage | Schlossausführung | 0200 | 2 Tasten, spezieller Verschluss, große Mutter | - | 03208 | ||
20.32 € | 1 | 13 Arbeitstage | Schlossausführung | TAK60 | 2 Tasten, spezieller Verschluss, große Mutter | - | 04021 |
Loading...
Anwendung | Tür für Rüttlerausrüstung, kleines Bedienfeld | Ausführung | Schloss, Hauptkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Satinierte Chrom-Nickel-Beschichtung (MZCr) | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Gesamtlänge(mm) | 50 |
Gesamtbreite(mm) | 30 | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 3,2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikation1
Anzahl der Schlüssel
Zubehör
Passende Knöpfe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften