Wasserdichter Rundflachgriff A-53

Wasserdichter Rundflachgriff A-53
  • Mengenrabatt
[Features]
· Waterproof type (using O-ring and packing).
· Finished to be easy to paint to match the exterior panel.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-53

Teilenummer
A-53
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Bus, Spezial-Lkw, Baumaschinen Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Zink chromatiert (MZZn-C) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Spezifikationen Wasserdicht (mit O-Ring/Packung)
Kompatible Plattendicke(mm) 1.6 Außendurchmesser(φ) 55 Produktcode 01208
Hinweis Riegel ist separat erhältlich.

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Rundflachgriff A-53, die Teilenummer ist A-53.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-53.

Technischer Support