Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-440 |
A-440-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe | Eigenbetätigung | Anzahl der Schlüssel | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Kompatible Plattendicke (mm) | Zubehör | Passende Knöpfe | Produktcode | Hinweis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.81 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | Schloss, Hauptkörper | Aluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC)) | Polyester, einbrennlackiert | Silber-Metallic | Ausführung Links-/Rechtskombination | JE1330 | 114 | 54 | 57 | 1.6~3.2 | 2 Schlüssel, Schraube, Montageplatte | A-440-H | 03177 | Der Verschluss ist separat erhältlich | ||
21.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | A-440 | Griff, Schlüssel | Zinklegierung (ZDC) | Verchromt (MZCr) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03178 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anwendung
Ausführung
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Farbe
Eigenbetätigung
Anzahl der Schlüssel
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Kompatible Plattendicke(mm)
Zubehör
Passende Knöpfe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften