Wasserdichter Flachgriff A-57

Wasserdichter Flachgriff A-57
[Features]
· Lock comes standard with the TAK60, a new type of reversible key with an easy to use dust-proof shutter (A-57-1-TAK60).
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-57-1
A-57-1-TAK60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schlüssel Produktcode

34.10 €

1 10 Arbeitstage 020003304

34.10 €

1 6 Arbeitstage TAK6004077

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Silber-Metallicbeschichtung Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Zubehör Zwei Schlüssel
Außendurchmesser(φ) 90 Hinweis Riegel ist separat erhältlich.

Technischer Support