Integrierter Griff A-860

Integrierter Griff A-860
[Features]
· Since the pipe is embedded inside the door, it does not disfigure the appearance of the door.
· Handle is big and easy to grasp with excellent operability.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-860-1
A-860-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüssel Zubehör Produktcode

100.72 €

1 10 Arbeitstage Identische Nummer (T0230)Zwei Schlüssel02068

84.78 €

1 10 Arbeitstage Ohne Passfeder-02069

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Fahrzeug mit Spezialausstattung, Rüttlerausrüstung, Heckklappenheber Schlüsselloch Fahrzeug mit Spezialausstattung, Rüttlerausrüstung, Heckklappenheber Grundkörperlänge(mm) 202.5
Korpusbreite(mm) 200 Tiefe(mm) 51.5 Werkstoff Korpus: Aluminium-Legierung (Aluminium-Druckguss (ADC))/ Handgriff: Zink-Legierung (ZDC)/ Montageplatte: rostfreier Stahl​ (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Einbrennbeschichtung Schließring Silber-Metallic Ausführung Griffkörper
Hinweis Das Rohr (φ16) ist separat erhältlich

Technischer Support