Hermetischer Griff FA-624

Hermetischer Griff FA-624
  • Mengenrabatt
It is a functional and beautiful design, incorporating toughness and ease of use.
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. Left and right dual use type.

[Features]
· With the closed handle, you can create a powerful seal that has been developed for rooms with air conditioning systems. It is applicable to both inside and outside opening doors. (Spacer sold separately). The inner handle (FA-624H-2) is common for left and right.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-624-2-L
FA-624-2-R
FA-624-2-SP
FA-624H-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Eigenbetätigung Zubehör Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

35.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

GriffkörperZinklegierungSatiniert vernickeltFür Öffnung linksSchließblech142804460845

35.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

GriffkörperZinklegierungSatiniert vernickeltVerwendete Öffnung rechtsSchließblech142804460844

5.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Distanzstück für nach Innen öffnende TürEPDM---7050260854

24.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

InnengriffZinklegierungSatiniert vernickeltGemeinsam mit Links/Rechts-142504460876

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dichtschließende Tür, Schutztür elektromagnetische Wellen, Anti-Lärm-Tür

Technischer Support