Hermetischer faltbarer Flachgriff A -213N

Hermetischer faltbarer Flachgriff A -213N
[Features]
· The stopper is lifted 3 mm by storing the handle.
· A strong shielding effect is achieved.
· The flat folding handle is compatible with the new A-213 design where the key slot is at the center.
· Safety structure that does not open the closed door, even when a violent vibration / shock is applied.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-213N

Teilenummer
A-213N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.50 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Spezial-Lkw, Schrank, Rüttlerausrüstung Ausführung Griffkörper Werkstoff Zink-Legierung
Oberflächenbehandlung Chrom satiniert Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Anzahl der Schlüssel T0230
Kompatible Plattendicke(mm) 4 Zubehör Spezieller Verschluss, Schraubensatz, 2 Schlüssel Gesamtlänge(mm) 124
Gesamtbreite(mm) 84 Volle Höhe(mm) 67.5 Produktcode 01880

Sie befinden sich auf der Seite für Hermetischer faltbarer Flachgriff A -213N, die Teilenummer ist A-213N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-213N.

Technischer Support