Hermetischer Einstellgriff A-309

Hermetischer Einstellgriff A-309
[Features]
· Flat design without protrusions.
· One touch open with push button.
· The airtightness of the door can be finely adjusted with the adjusting screw.
· Waterproof type (O ring, packing is used).
· Lockable with reversible key with dust proof shutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-309-1S-2
A-309-2D-1
A-309-2D-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schlüssel Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Spannarmlänge
(mm)
Produktcode

48.57 €

1 6 Arbeitstage Ohne Passfeder109561301695

52.19 €

1 15 Arbeitstage T023085.5412801699

46.41 €

1 11 Arbeitstage Ohne Passfeder85.5412801700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Ausrüstung, die stark abgedichtet werden muss, wie Inkubation und Staubschutz, Rüttlerausrüstung, Spezial-Lkw, Motorgenerator Ausführung Griffkörper Werkstoff Zink-Legierung
Oberflächenbehandlung Satinierte Nickel-Beschichtung Kompatible Plattendicke(mm) 1–4 Volle Höhe(mm) 38

Technischer Support