Hermetische kleine Deckel Verriegelung A-839

Hermetische kleine Deckel Verriegelung A-839
  • Mengenrabatt
[Features]
· Improved the shielding property of the hook.
· Keeps sound leakage to a minimum.
· Flat type with few protrusions from the door surface.
· Dust proof shutter lock included as standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-839-A-3
A-839-B-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation1 Anzahl der Schlüssel Produktcode

32.63 €

1 10 Arbeitstage Schraube im Lieferumfang enthaltenVorhängeschloss-Ausführung04176

32.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne Schraube020003509

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Transportabler Generator, Spezial-Lkw, Baumaschinen Ausführung Grundkorpus Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech
Oberflächenbehandlung Galvanisierte Beschichtung Farbe Schwarz Kompatible Plattendicke(mm) 3.2
Gesamtlänge(mm) 78 Gesamtbreite(mm) 138 Volle Höhe(mm) 56.6

Technischer Support