Eckgriff für Luftdichtheit FA-611

Eckgriff für Luftdichtheit FA-611
[Features]
· It is a side-mounted type sealed handle.
· The semicircular claw meshes with the roller seat to draw-in and tightly close the door.
· the roller seat can be adjusted 2 mm forward and backward from the reference position for tightening.
· In addition to the included key, it is possible to lock with a padlock (recommended padlock C-551).
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-611
FA-611-SP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Werkstoff Produktcode

131.12 €

1 10 Arbeitstage GrundkorpusZinklegierung60864

13.82 €

1 10 Arbeitstage DistanzstückPolyacetal60865

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Kühlung für Arzneimittellager, Lebensmittelmaschinen

Technischer Support