Eckgriff für Luftdichtheit FA-615

Eckgriff für Luftdichtheit FA-615
[Features]
· Heat-resistant type (up to 100°C) with a vinyl coating on the hand grip.
· Can be used in high temperatures, such as with an oven

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-615-A
FA-615-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

123.89 €

1 10 Arbeitstage 6360334

122.44 €

1 6 Arbeitstage 9660335

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Küchenausrüstung, Medizinische Geräte, Prüfgeräte Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Anzahl der Schlüssel 0200 Zubehör Zwei Schlüssel, Aufnahmesitz
Gesamtlänge(mm) 265 Gesamtbreite(mm) 30 Hinweis Für Schließblechanpassung, „-“-Schraubendreher mit 8-mm-Bitbreite verwenden.

Technischer Support