Eckgriff für Luftdichtheit FA-618

Eckgriff für Luftdichtheit FA-618
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Lockable with padlock. Tightening margin adjustment is possible for the plate. Left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-618

Teilenummer
FA-618
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

56.50 €

34.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für mittlere/leichte große Tür von Küchenausrüstung, medizinischen Geräten, Prüfgeräten usw. Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Zubehör Schließblech
Gesamtlänge(mm) 265 Gesamtbreite(mm) 26 Volle Höhe(mm) 68
Produktcode 60027

Sie befinden sich auf der Seite für Eckgriff für Luftdichtheit FA-618, die Teilenummer ist FA-618.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-618.

Technischer Support