Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-620
Anwendung | Für mittlere/leichte große Tür von Küchenausrüstung, medizinischen Geräten, Prüfgeräten usw. | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Anzahl der Schlüssel | 0200 |
Zubehör | Zwei Schlüssel, Aufnahmesitz | Gesamtlänge(mm) | 300 | Gesamtbreite(mm) | 26 |
Volle Höhe(mm) | 68 | Produktcode | 60028 |
Sie befinden sich auf der Seite für Eckgriff für Luftdichtheit FA-620, die Teilenummer ist FA-620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-620.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften