Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-901-2-1 |
FA-901-2-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Schlüssel | Zubehör | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 400 | Kunststoffkappe, 2 Schlüssel, Schließblech | 60217 | ||
57.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kein Schlüssel | Kunststoffkappe, Schließblech | 60653 |
Loading...
Anwendung | Küchenausrüstung, Medizinische Geräte | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Gesamtlänge(mm) | 190 | Gesamtbreite(mm) | 27 |
Volle Höhe(mm) | 37 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften