Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, FA-602

Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, FA-602
[Features]
· Even in the case of locking with padlocks, there is a safety push bar inside the cabinet, which can be opened with the operation of a safety mechanism (FC-700/FC-701/FC-702).
· The main body and the plate are screwed from the inside of the door as a crime prevention design.
· You can even lock it with a long shackle padlock.
· For both left hand and right hand use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-602

Teilenummer
FA-602
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.40 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Mittlere Tür von vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Trockenlagern usw. Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Anzahl der Schlüssel 0350
Zubehör Zwei Schlüssel Gesamtlänge(mm) 289 Gesamtbreite(mm) 69
Volle Höhe(mm) 50 Produktcode 60009 Hinweis Die Schließblech ist separat erhältlich.

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, FA-602, die Teilenummer ist FA-602.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-602.

Technischer Support