Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-602S-7
Anwendung | Vorgefertigte Kühl-/Tiefkühlgeräte, Trockenlager | Ausführung | Schließblech | Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromte Beschichtung | Zubehör | Montagesitz | Gesamtlänge(mm) | 55 |
Gesamtbreite(mm) | 72 | Volle Höhe(mm) | 104 | Produktcode | 60810 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Handgriff für die Luftdichtheit, Schließblech für FA-602, FA-602S-7, die Teilenummer ist FA-602S-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-602S-7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften