Luftdicht schließender Griff FA-163-A

Luftdicht schließender Griff FA-163-A
[Features]
· The conventional product FA-162 style is refreshed, but is the same size for installation.
· It is a smart handle where the installation screws are hidden.
· The door can be opened and closed with one touch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-163-A

Teilenummer
FA-163-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

35.54 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Air Shooter, Türabdichtung Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Satiniert vernickelt Zubehör Schließblech Gesamtlänge(mm) 144.5
Gesamtbreite(mm) 27 Volle Höhe(mm) 50 Produktcode 60204

Sie befinden sich auf der Seite für Luftdicht schließender Griff FA-163-A, die Teilenummer ist FA-163-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-163-A.

Technischer Support