Kleiner Griff für Luftdichtheit FA-728

Kleiner Griff für Luftdichtheit FA-728
[Features]
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance (FA-1729).
· Compact yet robust structure, it is adapted for easily opening and closing doors in intense situations.
· It is functional and beautiful.
· Designed for one touch opening and closing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-728

Teilenummer
FA-728
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

61.61 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für die kleine Tür von kleinen vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Küchenausrüstung, medizinischen Geräten Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Gesamtlänge(mm) 192 Gesamtbreite(mm) 53
Volle Höhe(mm) 47.5 Produktcode 60150 Hinweis Die Schließblech ist separat erhältlich.

Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner Griff für Luftdichtheit FA-728, die Teilenummer ist FA-728.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-728.

Technischer Support