Verriegelungsgriff für Luftdichtheit, FA-621

Verriegelungsgriff für Luftdichtheit, FA-621
[Features]
· Opening and closing of a large door with two locks can be preformed with a one-touch operation due to the connecting pipe.
· There is a safety mechanism that can open the door from the inside of the cabinet with the interlocking safety device (FA-622) even in the case of locking with a padlock.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-621-1

Teilenummer
FA-621-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

207.98 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für die Tür von vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräte und begehbaren Kühl-/Tiefkühlgeräten Ausführung Griff/Rohrsatz Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung Spezifikation1 Montiert Anzahl der Schlüssel 0350
Gesamtlänge(mm) 900 Produktcode 60621

Sie befinden sich auf der Seite für Verriegelungsgriff für Luftdichtheit, FA-621, die Teilenummer ist FA-621-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-621-1.

Technischer Support