Oberflächenanbindung Modell-Schiebetürschloss, A-353

Oberflächenanbindung Modell-Schiebetürschloss, A-353
[Features]
· Easy to install surface attachment type.
· Screws are hidden by the dressing cap.
· One action opening and closing.
· Cam, striker plate and internal parts are all made of stainless steel so that they are corrosion resistant.
· Case is of aluminum alloy, so it is lightweight.
· For left hand or right hand use (the drawings and photo show right hand use)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-353-1S-L
A-353-1S-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eigenbetätigung Produktcode

278.81 €

1 13 Arbeitstage Für links02857

278.81 €

1 13 Arbeitstage Für rechte Seiten02858

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Tür für Zugabteil, Schiebetür Ausführung Griffkörper Werkstoff Haken / Schließblech / Innenteile: Stahlguss (rostfrei) (EN 1.4301 äquiv.)/Gehäuse: Aluminium-Legierung (Aluminium-Druckguss). (ADC))
Oberflächenbehandlung Haken: Glanzpolieren des Laufs/ Schließblech/Innenteil: Poliert (elektrolytisch)/ Gehäuse: Einbrennlackierung Farbe Perlgrau Anzahl der Schlüssel T0230
Gesamtlänge(mm) 132 Gesamtbreite(mm) 80 Volle Höhe(mm) 161
Kompatible Plattendicke(mm) 22–26 Zubehör Schließblech, 2 Schlüssel

Technischer Support