Flachriegel für Doppelschaukel, AC-377-F

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC-377-F

Teilenummer
AC-377-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.37 €

28.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Doppelte feststehende Tür von Unterkunft, Gehäuseschrank, Anti-Lärm-Tür usw. Ausführung Griff/Stangenverschlusssatz Werkstoff Zink-Legierung
Oberflächenbehandlung Satinierte Nickel-Beschichtung Zubehör Stange (mit Schloss), Stangenführung, Stangenlager Gesamtlänge(mm) 500
Gesamtbreite(mm) 25 Volle Höhe(mm) 26.5 Produktcode 03096

Sie befinden sich auf der Seite für Flachriegel für Doppelschaukel, AC-377-F, die Teilenummer ist AC-377-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC-377-F.

Technischer Support