Verriegelnde Sicherheitsvorrichtung, FA-622

Verriegelnde Sicherheitsvorrichtung, FA-622
[Features]
· When you press the manual lever, you can open it from inside of the cabinet using the connecting rod set on the interlocking lever.
· It can be opened reliably, even when locked.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-622-1
FA-622-2
FA-622-3
FA-622-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Werkstoff Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Produktcode

178.64 €

1 24 Arbeitstage ProduktsatzEdelstahlplatte900--60685

184.70 €

1 16 Arbeitstage ProduktsatzEdelstahlplatte1000--60686

186.73 €

1 16 Arbeitstage ProduktsatzEdelstahlplatte1200--60687

14.10 €

1 6 Arbeitstage BetätigungsstangeGlasfaser1000131360764

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für die Tür von vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräte und begehbaren Kühl-/Tiefkühlgeräten

Technischer Support