Kunststoff-Unterverschluss, CP-387

Kunststoff-Unterverschluss, CP-387
Lightweight and ideal for small doors. Can be closed with one touch. Durability is excellent due to using springs.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-387

Teilenummer
CP-387
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel Ohne Schlüssel Grundkörperlänge(mm) 73 Korpusbreite(mm) 14
Tiefe(mm) 27 Werkstoff Polyamid Oberflächenbehandlung NA
Produktcode 22801

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Unterverschluss, CP-387, die Teilenummer ist CP-387.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-387.

Technischer Support