Edelstahl Snatch-Modell Flachgriff, A-1521

Edelstahl Snatch-Modell Flachgriff, A-1521
[Features]
· Snatch lock type flat handle that is resistant to vibration and impact.
· Flat type with few protrusions on the door surface.
· Made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-1521

Teilenummer
A-1521
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.12 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel Ohne Schlüssel Grundkörperlänge(mm) 74 Korpusbreite(mm) 74
Tiefe(mm) 43 Kompatible Plattendicke 3 Werkstoff Edelstahlguss
Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 04300

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Snatch-Modell Flachgriff, A-1521, die Teilenummer ist A-1521.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-1521.

Technischer Support