Edelstahl-Schaufelform-Griff A-1882

Edelstahl-Schaufelform-Griff A-1882
[Features]
· 1-point tightening (latch type), 2-point tightening, 3-point tightening, and outer/inner handle can be chosen.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Lock has a reversible key and a dust-proof shutter.
· Since the resin is built into the latch, operation is smooth.
· A knob for unlocking from inside also can be installed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1882-A-1
A-1882-A-2
A-1882-B-1
A-1882-B-2
A-1882-C-1
A-1882-C-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüssel Tiefe
(mm)
Produktcode

91.30 €

1 10 Arbeitstage T023037.401344

76.10 €

1 10 Arbeitstage Ohne Schlüssel37.401632

89.12 €

1 10 Arbeitstage T02304101595

73.19 €

1 10 Arbeitstage Ohne Schlüssel4101633

84.78 €

1 10 Arbeitstage T023042.201596

68.85 €

1 35 Arbeitstage Ohne Schlüssel42.201634

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperlänge(mm) 137 Korpusbreite(mm) 104 Werkstoff Edelstahlplatte
Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support