Edelstahl-Ring-Verschluss C-1044

Edelstahl-Ring-Verschluss C-1044
[Features]
· Since the pull tab stops at 60°, it is ideal for large-sized doors with plurality of use.
· The strength of the latch can be adjusted with screws.
· Panel drilling is easy

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1044-0
C-1044-1
C-1044-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundkörperlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Tiefe
(mm)
Produktcode

105.06 €

1 10 Arbeitstage 102753721498

90.57 €

1 6 Arbeitstage 906531.521438

89.12 €

1 6 Arbeitstage 705027.521499

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüssel Ohne Schlüssel Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung Elektropoliert

Technischer Support