Edelstahl Vertikaler flacher Schnappverschluss C-1401

Edelstahl Vertikaler flacher Schnappverschluss C-1401
  • Sonderpreis
[Features]
· Since the latch part is made of resin, it closes gently.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1401-1
C-1401-2
C-1401-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundkörperlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Tiefe
(mm)
Produktcode

23.22 €

1 5 Arbeitstage 10488014.721562

13.82 €

1 6 Arbeitstage 10376214.721563

14.41 €

7.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10305014.821564

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Haarlinie

Technischer Support