Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1011
Schlüssel | Ohne Schlüssel | Grundkörperlänge(mm) | 40 | Korpusbreite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 12 | Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech | Oberflächenbehandlung | Haarlinie |
Produktcode | 20792 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kleiner Verschluss C-1011, die Teilenummer ist C-1011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1011.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften