Edelstahl Dünner, flacher Latch-Verschluss C-1402

Edelstahl Dünner, flacher Latch-Verschluss C-1402
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Suitable for a thin door with a thin shape.
· Latch with built-in spring has superior vibration resistance.
· Pull the lever to retract the latch and open the door.
· Close with one touch.
· Since the plate thickness is 1.5 mm, it is more robust than our other flat latches.
· Reliable 2 point lock mechanism

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1402-FL
C-1402-LR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Produktcode

42.05 €

1 6 Arbeitstage Schlossfalle23618

96.37 €

1 11 Arbeitstage Obere und untere Stangen23619

Loading...

  1. 1

Technischer Support