Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
C-1201-1 |
C-1201-2 |
C-1201-3 |
C-1201-4 |
C-1201-5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Punkttyp | Riegel-/Verschlussrichtung | Stange | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Riegel links | NA | 20880 | |
30.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | Oberer Riegel | NA | 20882 | ||
29.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Unterer Riegel | NA | 20884 | |
69.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 Punkte | - | Verfügbar | 20886 | ||
78.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 Punkte | - | Verfügbar | 20888 |
Loading...
Grundkörperlänge(mm) | 70 | Korpusbreite(mm) | 41 | Tiefe(mm) | 13.6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech | Oberflächenbehandlung | Haarlinie |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Punkttyp
Riegel-/Verschlussrichtung
Stange
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften