Edelstahl Flacher Riegel C-1206

Edelstahl Flacher Riegel C-1206
[Features]
· Pull the lever to retract the latch and open the door.
· Close it with one touch.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Padlocks can be used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1206-2

Teilenummer
C-1206-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.60 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlüsselloch NA Grundkörperlänge(mm) 95 Korpusbreite(mm) 60
Tiefe(mm) 14 Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Haarlinie
Produktcode 20899

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Flacher Riegel C-1206, die Teilenummer ist C-1206-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1206-2.

Technischer Support